Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window with raised axis of rotation FYU-V U3 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-V U3 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-V U3 proSky | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Das FAKRO FYU-V U3 ist ein umfangreich ausgestattetes Drehfenster mit einem Drehpunkt oberhalb der Fenstermitte, sodass auch große Personen bequem bis zum Fensterrand gelangen können. Bei Einbau in Dächer mit einer Neigung von 39 bis 43 Grad erfüllt das Fenster die Anforderungen der DIN 5034-1, nach der die Unterkante des Fensters 95 cm und die Oberkante mindestens 220 cm über dem Fußboden liegen muss.

    Ausgestattet mit dem V40P-Lufteinlass, der den Luftstromkanal automatisch anpasst, um den Luftaustausch im Innenraum zu unterstützen und bei korrekter Anwendung unnötige Wärmeverluste zu begrenzen.

    Ökologischer Acryllack. Entwickelt für Küchen und Badezimmer. Entwickelt für Räume mit zeitweise erhöhter Luftfeuchtigkeit (Küchen, Badezimmer).

    Umfangreiches Sortiment an zusätzlichem Zubehör.
    Geeignet für Dachneigungen von 20 bis 65 Grad.
    Kann in verschiedenen Kombinationen installiert werden.

    Garantie:
    Lebenslanger Schutz vor Hagel
    10 Jahre für Windows
    20 Jahre Garantie auf die Verglasungseinheit

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K Glazing U-value: 1.0 W/m²K Acoustic insulation Rw: 32 dB Glazing unit: 4H-16-4T Inert gas filled panes: argon Air inlet type: V40P
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraised_axis_fyu_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeWindows with raised axis of rotation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit