Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    DSF-Flachdachfenster mit Rauchabzug dienen der Abführung von Rauch und Hitze aus einem Gebäude während eines Brandes und ermöglichen so eine schnelle Evakuierung. Das DSF-Fenster ist ideal für Treppenhäuser, wo es im Normalbetrieb der Raumlüftung und Beleuchtung dient. Rauchabzugsfenster vereinen die Funktion eines Dachfensters mit der automatischen Rauchabführung in einem einzigen Produkt. Sie zeichnen sich durch hervorragende Wärmedämmung und bewährte Konstruktion aus und gewährleisten so hohe Betriebs- und mechanische Eigenschaften.

    Spezifikation
    • -The sash raises to a height of 23 cm when used for everyday ventilation, but in the event of fire it raises to 50 cm. Elements of the sash lifting mechanism are not visible with the window closed. -The size 105x105 cm has a 1 m² of geometric smoke ventilation area to meet varied standards required in different countries -Suitable for pitches from 0 to 15 degrees. When installing, windows must be level.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmoke_ventilation_dsf
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeSmoke ventilation windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit