Die FalcoGlory Außenbank ohne Rückenlehne ist eine robuste und zeitgemäße Sitzlösung für öffentliche Räume, Parks, Straßen und andere Außenbereiche. Die von Falco in den Niederlanden entworfene und hergestellte Bank kombiniert eine stabile Stahlunterkonstruktion mit massiven FSC®-zertifizierten Hartholzbalken.
Die 100 x 100 mm starken Hartholzbalken verleihen der FalcoGlory ihr charakteristisches massives Erscheinungsbild und bieten gleichzeitig komfortables Sitzen. Die Bank ist in Längen von 1500 mm und 2600 mm erhältlich. Die Stahlstützen können optional in einer Standard-RAL-Farbe pulverbeschichtet werden, passend zur Umgebung.
Die FalcoGlory ist Teil einer aufeinander abgestimmten Stadtmobiliar-Serie, zu der auch Bänke mit Rückenlehne, doppelseitige Bänke und Tische gehören.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |