Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Backrest
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Backrest
FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Backrest
    Falco

    FalcoGlory Double-Sided Outdoor Bench with Backrest

    Die FalcoGlory doppelseitige Außenbank mit Rückenlehne ist eine robuste Sitzlösung für öffentliche Räume, Parks, Straßen und andere Außenbereiche. Die von Falco in den Niederlanden entworfene und hergestellte Bank kombiniert eine stabile Stahlunterkonstruktion mit massiven FSC®-zertifizierten Hartholzbalken.

    Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus 100 x 100 mm starken Hartholzbalken, die der FalcoGlory ihr charakteristisches massives Erscheinungsbild verleihen. Mit Sitzflächen auf beiden Seiten und mittig angeordneten Rückenlehnen bietet die Bank eine effiziente und komfortable Sitzlösung für öffentliche Räume. Die Stahlstützen können optional in einer Standard-RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.

    Die doppelseitige FalcoGlory Bank ist 1500 mm lang und Teil der aufeinander abgestimmten FalcoGlory Stadtmobiliar-Serie, die auch weitere Bankausführungen und einen passenden Tisch umfasst.

    Spezifikation
    • • Produkttyp: Doppelseitige Außenbank mit Rückenlehne

      • Anwendung: Außenbereiche und öffentliche Räume

      • Rahmen/Stützen: Stahl

      • Material von Sitzfläche und Rückenlehne: FSC®-zertifiziertes Hartholz

      • Abmessungen der Hartholzbalken: 100 x 100 mm

      • Länge: 1500 mm

      • Tiefe: 1200 mm

      • Sitzhöhe: 450 mm

      • Oberfläche Stahl: Verzinkt; optional Pulverbeschichtung in einer Standard-RAL-Farbe

      • Oberfläche Holz: Unbehandeltes Hartholz

      • Montage: Optional sind vorgefertigte Betonfundamente erhältlich (2 pro Bank)

      • Produktserie: FalcoGlory Stadtmobiliar

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcoglory-double-sided-seat
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung32 33 00
    • Format2014TitelSite Furnishings
    • OmniClassNummer23-11 29 00
    • OmniClassTitelSite Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa