Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoGlory Außenbank mit teilweiser Rückenlehne
FalcoGlory Außenbank mit teilweiser Rückenlehne
FalcoGlory Außenbank mit teilweiser Rückenlehne
FalcoGlory Außenbank mit teilweiser Rückenlehne
    Falco

    FalcoGlory Außenbank mit teilweiser Rückenlehne

    Die FalcoGlory Außenbank mit teilweiser Rückenlehne ist eine robuste Sitzlösung für öffentliche Räume, Parks, Straßen und andere Außenbereiche. Die von Falco in den Niederlanden entworfene und hergestellte Bank kombiniert massive Stahlstützen mit FSC®-zertifizierten Hartholzbalken.

    Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus 100 x 100 mm starken Hartholzbalken, die der FalcoGlory ihr charakteristisches massives Erscheinungsbild verleihen. Die Rückenlehne ist 1500 mm breit, während die gesamte Bank eine Länge von 2600 mm hat. Dadurch entsteht auf beiden Seiten der Rückenlehne zusätzlicher Sitzplatz. Die Stahlstützen können in einer Standard-RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.

    Die unbehandelten Hartholzkomponenten sind wartungsfrei. Mit einer Sitzhöhe von 450 mm bietet die FalcoGlory komfortables Sitzen und ist Teil der aufeinander abgestimmten FalcoGlory Stadtmobiliar-Serie.

    Spezifikation
      • Produkttyp: Außenbank mit teilweiser Rückenlehne

      • Anwendung: Außenbereiche und öffentliche Räume

      • Rahmen/Stützen: Stahl

      • Material von Sitzfläche und Rückenlehne: FSC®-zertifiziertes Hartholz

      • Abmessungen der Hartholzbalken: 100 x 100 mm

      • Gesamtlänge: 2600 mm

      • Tiefe: 591 mm

      • Breite der Rückenlehne: 1500 mm

      • Sitzhöhe: 450 mm

      • Oberfläche Stahl: Verzinkt; Pulverbeschichtung in einer Standard-RAL-Farbe erhältlich

      • Oberfläche Holz: Unbehandeltes Hartholz

      • Montage: Zwei vorgefertigte Betonfundamente erforderlich

      • Produktserie: FalcoGlory Stadtmobiliar

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcoglory-doublesided-gardenbench--backrest
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung32 33 00
    • Format2014TitelSite Furnishings
    • OmniClassNummer23-11 29 00
    • OmniClassTitelSite Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa