Die FalcoGlory-Gartenbank mit teilweiser Rückenlehne ist eine robuste Sitzlösung für öffentliche Plätze, Parks, Straßen und andere Außenbereiche. Die von Falco in den Niederlanden entworfene und gefertigte Bank kombiniert stabile Stahlträger mit massiven, FSC®-zertifizierten Hartholzbalken.
Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus 100 x 100 mm starken Hartholzträgern, was der FalcoGlory ihr markantes, massives Erscheinungsbild verleiht. Die Rückenlehne ist 1500 mm breit, die gesamte Bank misst 2600 mm und bietet somit zusätzlichen Sitzraum zu beiden Seiten der Rückenlehne. Die Stahlträger sind in Standard-RAL-Farben pulverbeschichtet erhältlich.
Die unbehandelten Hartholzkomponenten sind wartungsfrei. Mit einer Sitzhöhe von 450 mm bietet der FalcoGlory bequeme Sitzgelegenheiten und ist Teil der aufeinander abgestimmten Stadtmöbelserie FalcoGlory.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |