Die FalcoGlory Außenbank mit Rückenlehne ist eine robuste und moderne Sitzlösung für öffentliche Räume, Parks, Straßen und andere Außenbereiche. Die Bank wurde von Falco in den Niederlanden entwickelt und gefertigt und kombiniert stabile Stahlstützen mit massiven, FSC®-zertifizierten Hartholzbalken.
Die Sitzfläche und die durchgehende Rückenlehne bestehen aus Hartholzbalken mit den Abmessungen 100 x 100 mm. Dadurch erhält die FalcoGlory ihr charakteristisches, robustes Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig einen angenehmen Sitzkomfort. Die Bank hat eine Gesamtlänge von 2600 mm und eine Sitzhöhe von 450 mm. Die Stahlstützen können passend zur Umgebung in einer Standard-RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.
Die unbehandelten Hartholzelemente sind wartungsfrei. Die Bank ist Teil der aufeinander abgestimmten FalcoGlory Stadtmöbelserie, die verschiedene Bankvarianten sowie einen passenden Tisch umfasst.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |