Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoLinea Abfallbehälter
FalcoLinea Abfallbehälter
FalcoLinea Abfallbehälter
FalcoLinea Abfallbehälter
FalcoLinea Abfallbehälter
    Falco

    FalcoLinea Abfallbehälter

    Der FalcoLinea Abfallbehälter verbindet modernes Design mit solider Funktionalität und ist damit die ideale Wahl für städtische Räume, Parks und Gewerbegebiete. Der aus hochwertigem Stahl und FSC®-zertifiziertem Hartholz gefertigte Abfallbehälter ist sowohl langlebig als auch elegant. Er verfügt über einen Innenbehälter aus Stahl und einen abschließbaren Deckel für zusätzliche Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit. Der FalcoLinea Abfallbehälter ist in einer Vielzahl von RAL-Farben erhältlich, sodass er sich nahtlos in die vorhandene Stadtmöblierung und Umgebung einfügt.

    Spezifikation
      • Langlebige Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigem Stahl für eine lange Nutzungsdauer.
      • Abschließbarer Deckel: Gewährleistet Sicherheit und einfache Wartung.
      • Pulverbeschichtung der Oberfläche: Erhältlich in einer breiten Palette von RAL-Farben, die zu jeder Umgebung passen.
      • Modernes Design: Elegant und stilvoll, perfekt zur Aufwertung öffentlicher Räume.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcolinea-litter-bin
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeLitter bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)485
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • ETIM-CodeEC001882
    • ETIM-NameWaste separation system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    • Klassifizierung11 82 13
    • Format2014TitelSolid Waste Bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit