Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoLinea Outdoor-Bank (ohne Rückenlehne)
FalcoLinea Outdoor-Bank (ohne Rückenlehne)
FalcoLinea Outdoor-Bank (ohne Rückenlehne)
FalcoLinea Outdoor-Bank (ohne Rückenlehne)
FalcoLinea Outdoor-Bank (ohne Rückenlehne)
    Falco

    FalcoLinea Outdoor-Bank (ohne Rückenlehne)

    Die FalcoLinea ist eine moderne und vielseitige Outdoor-Bank ohne Rückenlehne, die mit ihren klaren Linien und ihrer langlebigen Konstruktion öffentliche Räume aufwertet. Die aus hochwertigem Stahl und FSC®-zertifiziertem Hartholz gefertigte Bank eignet sich perfekt für Parks, öffentliche Plätze und städtische Umgebungen. Die Kombination aus widerstandsfähigen Materialien garantiert Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand. Die FalcoLinea ist in verschiedenen RAL-Farben erhältlich und kann individuell gestaltet werden, sodass sie sich nahtlos in jedes Landschaftsdesign einfügt.

    Spezifikation
      • Langlebige Materialien: Konstruiert aus hochwertigem Stahl und FSC®-zertifiziertem Hartholz.
      • Pulverbeschichtung der Oberfläche: Erhältlich in einer breiten Palette von RAL-Farben.
      • Modernes Design: Elegantes Design ohne Rückenlehne, das in jeden Außenbereich passt.
      • Geringer Wartungsaufwand: Konstruiert, um verschiedenen Wetterbedingungen bei minimalem Pflegeaufwand zu widerstehen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcolinea-outdoor-bench
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)536
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung32 33 00
    • Format2014TitelSite Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit