Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoLinea Sofa Parkbank
FalcoLinea Sofa Parkbank
FalcoLinea Sofa Parkbank
FalcoLinea Sofa Parkbank
    Falco

    FalcoLinea Sofa Parkbank

    Das FalcoLinea Sofa ist eine stilvolle und langlebige Ergänzung der beliebten FalcoLinea Serie. Das pflegeleichte Sofa kombiniert FSC®-zertifiziertes Hartholz mit einem robusten Stahlrahmen, der mit schwarzem Bandstahl ummantelt ist. Durch die durchdachte Konstruktion der Rückenlehne bilden Bank, Stuhl und Sofa eine harmonische Einheit. Das Sofa FalcoLinea ist mit oder ohne Armlehnen erhältlich und kann auf Wunsch mit einer Pulverbeschichtung in einer RAL-Farbe nach Wahl individuell gestaltet werden.

    Spezifikation
      • Teil der Serie FalcoLinea
      • Nachhaltiges Design aus FSC®-zertifiziertem Hartholz
      • Stabiler Stahlrahmen
      • Pflegeleicht, da das Holz mit der Zeit natürlich altert
      • Oberflächenbehandlung durch Pulverbeschichtung möglich
      • Mit und ohne Armlehnen erhältlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcolinea-sofa-chair
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung32 33 00
    • Format2014TitelSite Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit