Der Falco-Ocho Picknicktisch für 8 Personen ist eine geräumige und robuste Sitzgelegenheit für Parks, Freizeitanlagen und andere öffentliche Außenbereiche. Dank seiner quadratischen Form bietet er bequem Platz für bis zu acht Personen und eignet sich ideal zum Essen, Treffen und Entspannen im Freien.
Der Falco-Ocho kombiniert eine robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl mit FSC®-zertifiziertem Holz. Das Gestell besteht aus Stahlkastenprofilen und Winkelprofilen und sorgt so für eine langlebige und stabile Konstruktion. Die quadratische Tischplatte misst 1400 x 1400 mm und ist 760 mm hoch, während die Sitze in einer komfortablen Höhe von 470 mm angeordnet sind.
Der Falco-Ocho wurde für den intensiven Einsatz im öffentlichen Raum konzipiert und vereint Funktionalität, Langlebigkeit und verantwortungsvoll gewonnenes Holz in einer unverwechselbaren Picknicklösung.