Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench without back

    Google-Übersetzung,

    Die FalcoRelax Bank ohne Rückenlehne ist eine komfortable und stilvolle Sitzlösung für öffentliche Räume. Sie besteht aus FSC®-zertifiziertem Hartholz und feuerverzinktem Stahl. Optional kann der Stahl in einer Standard-RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Die verdeckten Verbindungen sorgen für ein elegantes Finish und zusätzliche Haltbarkeit. Durch den Einsatz mehrerer Bankstützen lassen sich individuelle Sitzbereiche und Armlehnen gestalten. Die FalcoRelax ist in verschiedenen Längen und Konfigurationen erhältlich, darunter auch eine verlängerte Version, die mit Erweiterungselementen individuell gestaltet werden kann.

    Spezifikation
      • comfortable bench without backrest
      • made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel
      • Optional pwoder coating in a standard RAL colour
      • Available as a single sided or double sided bench
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcorelax-outdoor-bench
    • ProduktfamilieOutdoor furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung32 33 00
    • Format2014TitelSite Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit