Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Google-Übersetzung,
    „Dekorative Lamellen aus Aluminium: Litewood-Serie • Lamellenpaneele sind mit Holzoptik vorbeschichtet • Lamellenpaneele sind rollgeformt • Das Schnappsystem ist einfach zu installieren • Für die Montage der Paneele auf den Trägern sind keine Schrauben erforderlich • Geeignet für Innen- und Außenanwendungen • 10 Jahre Garantie“
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFameline_Decorative-Louver_Litewood
    • ProduktfamilieDecorative-Louvers
    • ProduktgruppeLitewood-Panel
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)25
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)2.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit