Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das stationäre Heavyline-Lamellengitter ELF81S30 ist 4 Zoll tief und hat einen Blattwinkel von 30 Grad

• 52 % freie Fläche.
• Architektonisch gestaltete, versteckte Pfosten für ein attraktives Erscheinungsbild.
• Vollaluminiumkonstruktion für hohe Korrosionsbeständigkeit.
• Hervorragende Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand.
• Niedriger Druckabfall bei großer freier Fläche.
Spezifikation
  • The ELF81S30 stationary louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

    • 53% free area.
    • Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for high resistance to corrosion.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    • Low pressure drop with high free area.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-35
  • ProduktfamilieFixed Exterior Louvers and Grilles
  • ProduktgruppeStationary Louvers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA