Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Google-Übersetzung,
    Aluminiumlamellen der Serie 2050RT mit L-förmigem Kastendesign, hergestellt aus stranggepresstem Aluminium, mit Abmessungen von 20 x 50 mm. Es ist so konzipiert, dass es Außenbeschattung, Sonnenlichtblockierung und Belüftung bietet. Es kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Darüber hinaus können die Abstände zwischen den Messern individuell angepasst werden. (Empfohlene Bereiche: Maschinenraum, Terrasse, CDU-Beschattung)
    Spezifikation
    • Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box-shaped design, measuring 20x50 mm. Installed with a panel spacing of 50 mm, attached to aluminum frame brackets. Drilled holes for securing the panels with water-resistant aluminum caps. Provides the desired design for external shading systems, blocking sunlight, and ventilation.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFameline_Sun-Louver_Tube-2050RT
    • ProduktfamilieSun-Louvers
    • ProduktgruppeTube
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)20
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)1.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit