Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
    Faraone

    KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)

    Google-Übersetzung,

    Vorgehängte Fassaden Klima

    Neues System für punktgehaltene Glasfassaden mit hoher Wärmedämmung bis zu einem Wert von UcW 0,7 W/m2 K. Die neue punktgehaltene Glasfassade mit Isolierglas bis zu 3 Glasscheiben erfüllt alle Anforderungen der „Casa Clima“ sorgt für große Ergebnisse beim Energiesparen. Das Kilma-Projekt reagiert auf die aktuelle wirtschaftliche Situation: - Hohe Leistung bei niedrigen Kosten. - Kein Glasbohren.

    Spezifikation
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerklima03-facade
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeKlima
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 00
    • Format2014TitelCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit