Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
    Faraone

    Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade

    Google-Übersetzung,

    Maior Evo Plus

    (Mit rechteckigem Handlauf)

    Das Modell Maior Plus zeichnet sich durch durchgehende Glasstützprofile und einen rechteckigen oder runden Aluminiumhandlauf aus. Der Abstand zwischen Glas und Handlauf unterstreicht die geradlinige Gestaltung.

    Maior Evo Plus

    (Mit rundem Handlauf)

    Mit vom Handlauf beabstandetem Glas.

    Variante mit rundem Handlauf.

    Spezifikation
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular or round

      Glass Thickness:

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaior-evo-plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit