Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass, Frosted, 4mm

Glass, Frosted, 4mm

Google-Übersetzung,

Mattglas wird durch Sandstrahlen oder Säureätzen von klarem Flachglas hergestellt. Dies erzeugt eine narbige Oberfläche auf einer Seite der Glasscheibe und hat den Effekt, dass das Glas durch Streuung des hindurchtretenden Lichts durchscheinend wird, wodurch Bilder unscharf werden, während Licht immer noch durchgelassen wird.




Technische Spezifikation
  • Referenznummerglass_frosted_4
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)4
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameGlass products
  • UNSPSCCode301717
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass panels
  • Klassifizierung08 80 00
  • Format2014TitelGlazing
  • OmniClassNummer23-13 19 13 11 17
  • OmniClassTitelSolid Glass Sheets
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit