Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
    Faraone

    Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.

    Google-Übersetzung,

    Maior Evo Vision

    (Mit rechteckigem Handlauf)

    Mit dem Glas als Protagonisten, fixiert nur bei
    die vier Ecken mit Aluminiumbeschlägen.

    (Mit rundem Handlauf)

    Mit sichtbarem Glas ohne Aluminiumrahmen
    für mehr Transparenz.

    Variante mit rundem Handlauf

    Spezifikation
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular or round

      Glass Thickness:

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

      Solution for stairways and inclined planes
      Possibility of installation on slopes (e.g. stairways, slides, etc.)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaior-evo-vision
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit