Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNO Downlight trimless Einbauleuchte weiß/weiß 8W 24° 2700K CRI90

UNO Downlight trimless Einbauleuchte weiß/weiß 8W 24° 2700K CRI90

UNO hat ein sehr kleines Design und kann sowohl optisch als auch auf der Einbaufläche leuchten, ohne viel Platz einzunehmen. Dieses weiß/weiße randlose Downlight eignet sich nicht nur perfekt für Ihr Zuhause, sondern erfüllt auch die Anforderungen im Objektbereich und im Gastgewerbe. Diese UNO-Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 2700 K, CRI90, einen Winkel von 24° und eine Leistung von 8 W.
Spezifikation
  • Referenz: 0332927211-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776397712

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: UNO Downlight trimless Einbauleuchte weiß/weiß 8W 24° 2700K CRI90

    Produktbeschreibung: UNO hat ein sehr kleines Design und kann sowohl optisch als auch auf der Einbaufläche leuchten, ohne viel Platz einzunehmen. Dieses weiß/weiße randlose Downlight eignet sich nicht nur perfekt für Ihr Zuhause, sondern erfüllt auch die Anforderungen im Objektbereich und im Gastgewerbe. Diese UNO-Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 2700 K, CRI90, einen Winkel von 24° und eine Leistung von 8 W.

    Serie: 0353

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 8W

    Lichtquelle: MODULO LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 500mA CC

    Maximale Lumen: 346lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 24°

    Gesamthöhe: 95

    Gesamtdurchmesser: 36

    SCHNEIDEMESSUNG: 40

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0332927211-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-trimless-8W-24deg-2700K-CRI90
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit