Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIANA Pendelleuchte braun
LIANA Pendelleuchte braun
LIANA Pendelleuchte braun

    LIANA Pendelleuchte braun

    4.6 von 5 Sternen4.6(22 Bewertungen)
    LIANA bringt dank seines mit Hanf ummantelten Korpus Wärme in den Raum. Diese Pendelleuchte ist ideal für Wohn- und Esszimmer. Ihre schlichten Formen stehen im Kontrast zum Reichtum des Materials und machen sie zu einer guten Option, um dem Raum Wärme und Behaglichkeit zu verleihen.
    Spezifikation
    • Referenz: 68569

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776092525

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 6856

      Bildschirmmaterial: Hanf

      Bildschirmabschluss: Natürlicher Hanf

      Klingenfinish: Natürlicher Hanf

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1600

      Länge: 400

      Tiefe: 400

      Gesamtdurchmesser: 400

      Enddurchmesser: 90

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 2

      Höhe der einzelnen Box (MM): 435

      Breite der einzelnen Box (MM): 430

      Einzelboxlänge (MM): 430

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.080432

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.97

      STK: 8

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.6745

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer68569_-_liana-brown-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien