Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TULIPA downlight  weiß 7W 3000K CRI90  15°
TULIPA downlight  weiß 7W 3000K CRI90  15°

    TULIPA downlight weiß 7W 3000K CRI90 15°

    TULIPA ist die perfekte Alternative, wenn hochwertiges Licht und visueller Komfort erforderlich sind. Es handelt sich um eine weiße, verstellbare Einbauleuchte mit Aluminium-Spritzgussrahmen und hochwertiger Verarbeitung, die dank ihrer abgeschnittenen und integrierten Wabe für Sehkomfort sorgt. Tulipa hat eine Farbtemperatur von 3000 K, einen Winkel von 15°, eine Leistung von 7 W und einen CRI90.
    Spezifikation
    • Referenz: 0339193011

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776360167

      Preisartikel: 9405990090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      ERP-Registrierungsnummer: 1892649

      Kategorie: ARCHITECTURAL

      Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: TULIPA downlight weiß 7W 3000K CRI90 15°

      Produktbeschreibung: TULIPA ist die perfekte Alternative, wenn hochwertiges Licht und visueller Komfort erforderlich sind. Es handelt sich um eine weiße, verstellbare Einbauleuchte mit Aluminium-Spritzgussrahmen und hochwertiger Verarbeitung, die dank ihrer abgeschnittenen und integrierten Wabe für Sehkomfort sorgt. Tulipa hat eine Farbtemperatur von 3000 K, einen Winkel von 15°, eine Leistung von 7 W und einen CRI90.

      Serie: 0335

      Energieklasse der Lichtquelle: C

      Lichtquellencode: CLU02Q-1204E1-302H6Y5-EC1

      IP: 20

      Geschlecht: II

      Maximale Leistung (W): 7W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 366lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Eröffnungsgrade: 90°

      Korrosionsschutz: 0

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,29

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer0339193011_-_TULIPA-downlight-adjustable-white-7W-3000K-CRI90--15deg
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeRecessed Lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit