Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEIDE einstellbares Einbaudownlight schwarz 10W 65° 3000K CRI97

TEIDE einstellbares Einbaudownlight schwarz 10W 65° 3000K CRI97

TEIDE ist ein modulares System von Einbauleuchten, das sich durch seine Anpassungsfähigkeit an jedes Projekt, perfekten Sehkomfort und die Ausrichtung seiner Module auszeichnet. Das TEIDE-Downlight ist eine verstellbare runde Einbauleuchte in Schwarz mit vereinfachtem Design. Es bietet eine breite Integration in die Architektur und ist ideal für den Einsatz im Wohnbereich und im Einzelhandel. Diese Einbauleuchte hat eine Leistung von 10 W, eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI97 und einen Winkel von 65°.
Spezifikation
  • Referenz: 0348X3062

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776306196

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Decken

    Serie: 0346

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 250mA CC

    Maximale Lumen: 726lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Eröffnungsgrade: 90°

    Gesamthöhe: 88

    Gesamtdurchmesser: 77

    SCHNEIDEMESSUNG: ø70

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.4

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0348X3062_-_TEIDE-Black-adjustable-recessed-downlight-10W-65-3000K-CRI97
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit