Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO Oberfläche 1130 27W 3000K schwarz

VIA EVO Oberfläche 1130 27W 3000K schwarz

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur von 3000 K und einer Leistung von 27 W.
Spezifikation
  • Referenz: 041005302-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776269590

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO Oberfläche 1130 27W 3000K schwarz

    Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur von 3000 K und einer Leistung von 27 W.

    Serie: 0411

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: PMMA

    Karosseriefinish: Schwarz

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: C

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 27W

    Lichtquelle: SMD LED

    Maximale Fahrerinformationen: 800mA CC

    Maximale Lumen: 2841lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 110

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 1130

    Tiefe: 40

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer041005302-110_-_VIA-EVO-surface-1130-27W-3000K-black
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit