Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten weiß UGR<16 3000K 50° DALI

VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten weiß UGR<16 3000K 50° DALI

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK 50° ist eine weiße Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm und einer Farbtemperatur von 3000K. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen. Es verfügt auch über ein DALI-Steuerungssystem.
Spezifikation
  • Referenz: 0410T1101D5

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776340879

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1184660

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten weiß UGR<16 3000K 50° DALI

    Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK 50° ist eine weiße Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm und einer Farbtemperatur von 3000K. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen. Es verfügt auch über ein DALI-Steuerungssystem.

    Serie: 0411

    Körpermaterial: Aluminium+PC

    Karosseriefinish: Weiß

    Energieklasse der Lichtquelle: C

    Lichtquellencode: WU-M-684-B-LV-830

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 32W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 800mA CC

    Maximale Lumen: 3989lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 50°

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 1130

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0410T1101D5_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-white--UGR-16-3000K-50deg---DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)140
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit