Referenz: 0410T6002WU
Katalog: Architectural
EAN: 8421776342378
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 832742
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz 51W 4000K Prism CASAMBI
Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK de51Wes ist eine Flächenleuchte mit Casambi-Steuerungssystem, in der Farbe Schwarz, mit einer Länge von 1130 mm, prismatisch und mit einer Farbtemperatur von 4000 K.
Serie: 0411
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Schwarz
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: C
Lichtquellencode: 28002936
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 51W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Maximale Fahrerinformationen: 1400mA CC
Maximale Lumen: 4285lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 4000K
WEINEN: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 90°
Gesamthöhe: 68
Länge: 1130
Tiefe: 40
Art der Fahrerregelung: CASAMBI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,40