Referenz: 042483093D-110
Katalog: Architectural
EAN: 8421776548282
Preisartikel: 9405119090
ERP gilt?: 0
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: OBERFLÄCHE
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: PROOFLINE weiß 45W 3000K CRI80 IP65
Produktbeschreibung: PROOFLINE ist eine wasserdichte 1200-mm-Leuchte mit einer Farbtemperatur von 3000 K und einem CRI80. Eines der Hauptmerkmale ist, dass es sich um eine Multileistung handelt und Sie mit einem Schalter zwischen 24/31/38 und 45 W wählen können. Es verfügt über IP65, was ihm einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Es verfügt auch über ein DALI-Steuerungssystem.
Serie: 0424
Körpermaterial: PP + PC
Diffusormaterial: PC
IP: 65
Geschlecht: II
ICH K.: 10
Maximale Leistung (W): 45
Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 142
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 6369
Spannung: 110V
Farbtemperatur (K): 3000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 120
Gesamthöhe: 80
Länge: 1800
Tiefe: 70
Art der Fahrerregelung: DALI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01