Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUANG XS Tischleuchte schwarz/camel

LUANG XS Tischleuchte schwarz/camel

LUANG darin, wie sie aus flachen Elementen volumetrische Objekte von großer Poetik und formaler Komplexität schaffen. Es hat eine minimalistische Struktur, die in starkem Kontrast zum freien und organischen Erscheinungsbild seines Bildschirms steht, der keine Struktur aufweist und nur in Papyrus materialisiert ist und daher in seiner Gesamtheit beleuchtet wird. Der Bildschirm dieses Modells ist kamelfarben und sorgt für organisches Licht.
Spezifikation
  • Referenz: 23066

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776346574

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: LUANG XS Tischleuchte schwarz/camel

    Produktbeschreibung: LUANG darin, wie sie aus flachen Elementen volumetrische Objekte von großer Poetik und formaler Komplexität schaffen. Es hat eine minimalistische Struktur, die in starkem Kontrast zum freien und organischen Erscheinungsbild seines Bildschirms steht, der keine Struktur aufweist und nur in Papyrus materialisiert ist und daher in seiner Gesamtheit beleuchtet wird. Der Bildschirm dieses Modells ist kamelfarben und sorgt für organisches Licht.

    Serie: 2300

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Pergament

    Karosseriefinish: Schwarz

    Bildschirmabschluss: Kamel

    Klingenfinish: Kamel

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 207

    Länge: 203

    Tiefe: 129

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer23066_-_LUANG-XS-Black-camel-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPapier
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit