Referenz: 29937
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776082526
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Tischleuchten
Serie: 1702
Bildschirmmaterial: Textil
Diffusormaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Weiß
Sendeende: Weiß
Klingenfinish: Weiß
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 400
Länge: 300
Tiefe: 300
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 410
Breite der einzelnen Box (MM): 355
Einzelboxlänge (MM): 375
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.053095
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.6
STK: 18
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.06