Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHAN Tischleuchte beige

SHAN Tischleuchte beige

Shan, entworfen von Pepe Llaudet, ist eine großformatige Tischlampe, die aus drei von lokalen Kunsthandwerkern handgefertigten Pergamentlampenschirmen besteht. Sein Name bedeutet auf Japanisch „drei“ und sein Wesen ist von der Architektur und den Materialien der japanischen Zen-Kultur inspiriert. Mit einfachen und klaren Linien übertrifft Shan Zeit und Mode. Es ist eine Wärmequelle, die jeden Raum in eine gemütliche und wohlige Atmosphäre hüllt.
Spezifikation
  • Referenz: 20069

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776345478

    Preisartikel: 9405299090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: SHAN Tischleuchte beige

    Produktbeschreibung: Shan, entworfen von Pepe Llaudet, ist eine großformatige Tischlampe, die aus drei von lokalen Kunsthandwerkern handgefertigten Pergamentlampenschirmen besteht. Sein Name bedeutet auf Japanisch „drei“ und sein Wesen ist von der Architektur und den Materialien der japanischen Zen-Kultur inspiriert. Mit einfachen und klaren Linien übertrifft Shan Zeit und Mode. Es ist eine Wärmequelle, die jeden Raum in eine gemütliche und wohlige Atmosphäre hüllt.

    Serie: 2008

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Pergament

    Karosseriefinish: Weiß

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 485

    Länge: 600

    Tiefe: 600

    Gesamtdurchmesser: 600

    Basisdurchmesser: 168

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.098

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.5

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.9

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20069_-_SHAN-Beige-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPapier
  • Nettogewicht (kg)0.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit