Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HOTEL Tischleuchte weiß

HOTEL Tischleuchte weiß

Moderne Tischleuchte aus Metall und Stofflampenschirm. Entworfen von: Alex & Manel Lluscà.
Spezifikation
  • Referenz: 29942

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776044913

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 1701

    Bildschirmmaterial: Textil

    Diffusormaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Sendeende: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 370

    Länge: 255

    Tiefe: 255

    Basisdurchmesser: 150

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 250

    Breite der einzelnen Box (MM): 290

    Einzelboxlänge (MM): 370

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.026825

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.8

    STK: 32

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.24

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29942_-_HOTEL-White-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit