Referenz: 32038-9
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776234499
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1094380
Festsetzung: Decke
Serie: 3334
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: PC
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00131
IP: 20
Maximale Leistung (W): 16
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 709lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 324
Länge: 1280
Tiefe: 1280
Gesamtdurchmesser: 1280
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 135
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 3-6-9-13-22-32
U/min: 51-77-103-129-155-185
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 0
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,077733
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.6
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.312