Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUST FAN M Ventilator weiß

JUST FAN M Ventilator weiß

JUST FAN M ist die Essenz eines weißen Ventilators mit weißen Flügeln im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser moderne Deckenventilator eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 32101

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776355392

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: JUST FAN M Ventilator weiß

    Produktbeschreibung: JUST FAN M ist die Essenz eines weißen Ventilators mit weißen Flügeln im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser moderne Deckenventilator eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

    Serie: 3388

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 640

    Gesamtdurchmesser: 1280

    Enddurchmesser: 130

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    U/min: 51-77-103-129-155-185

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0385

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.2

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer32101_-_JUST-FAN-M-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)500
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit