Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANDROS XXL Schwarz DC-Ventilator

ANDROS XXL Schwarz DC-Ventilator

Großer schwarzer Deckenventilator mit 6 aerodynamischen Flügeln und bahnbrechendem Design. ANDROS ist ein moderner Deckenventilator, ideal für die Belüftung von Räumen ab 17,6 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 406,40 m3 min / 14352 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33414A

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776324510

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: ANDROS XXL Schwarz DC-Ventilator

    Produktbeschreibung: Großer schwarzer Deckenventilator mit 6 aerodynamischen Flügeln und bahnbrechendem Design. ANDROS ist ein moderner Deckenventilator, ideal für die Belüftung von Räumen ab 17,6 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 406,40 m3 min / 14352 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.

    Serie: 1327

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 460

    Gesamtdurchmesser: 2130

    Enddurchmesser: 150

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 6

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-10-15-22-35

    U/min: 30-41-53-64-74-88

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.06597826

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 14

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 12.6

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33414A_-_ANDROS-XXL-Black-fan-with-DC-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)12.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit