Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor

    GRID Dark fan with DC motor

    GRID ist ein schwarzer Deckenventilator für Räume zwischen 17,6 m2 und 28 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit verbrauchsarmem Gleichstrommotor verfügt über 5 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 5-9-17-20-30 W und 86-135-159-175-197 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. GRID verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren. Luftstrom: 134 m3 min / 4802 CFM.
    Spezifikation
    • Referenz: 33345

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776170094

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3398

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 340

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 140

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

      W: 5-9-17-20-30

      U/min: 86-135-159-175-197

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 244

      Breite der einzelnen Box (MM): 268

      Einzelboxlänge (MM): 720

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.047082

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.1

      STK: 20

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,64

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33345_-_grid-dark-ceiling-fan-with-dc-motor
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit