Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TILOS XL Braun DC-Ventilator
TILOS XL Braun DC-Ventilator
TILOS XL Braun DC-Ventilator
TILOS XL Braun DC-Ventilator

    TILOS XL Braun DC-Ventilator

    3.7 von 5 Sternen3.7(13 Bewertungen)
    Großer brauner Deckenventilator mit 6 aerodynamischen Flügeln, die das Gefühl der Frische verstärken. TILOS ist ein moderner Deckenventilator, ideal für die Belüftung von Räumen ab 17,6 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für Schrägdach.
    Spezifikation
    • Referenz: 33466A

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776249684

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3346

      Diffusormaterial: Glas

      Klingenmaterial: ABS

      Sendeende: Opal

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 2

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 500

      Länge: 1680

      Tiefe: 1680

      Gesamtdurchmesser: 1680

      Enddurchmesser: 140

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 220

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 6

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-14-21-35

      U/min: 31-43-55-67-78-95

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 325

      Breite der einzelnen Box (MM): 305

      Einzelboxlänge (MM): 605

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,074755

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.06

      STK: 16

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.4292

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33466A_-_tilos-brown-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit