Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALOHA L Brown fan with light
ALOHA L Brown fan with light
ALOHA L Brown fan with light
ALOHA L Brown fan with light

    ALOHA L Brown fan with light

    4.5 von 5 Sternen4.5(20 Bewertungen)
    Deckenventilator im zeitlosen Stil mit Licht, aus Stahl und mit 5 umkehrbaren Holzflügeln in Walnuss/dunklem Walnussholz. Seine Materialien und Oberflächen verleihen ihm ein attraktives und elegantes Aussehen. ALOHA ist ideal für Räume ab 17,6m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Ventilator verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden. Perfekt für koloniale Umgebungen. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 33710-13

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776241558

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3375

      Diffusormaterial: Glas

      Klingenmaterial: Sperrholz

      Sendeende: Opal

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 3

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17426

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 520

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 130

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 400

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 5

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 15-32-58

      U/min: 80-125-180

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,070951

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.3

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.64

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33710-13_-_aloha-brown-ceiling-fan-with-light
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit