Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan

    ALOHA L Brown fan

    5.0 von 5 Sternen5.0(11 Bewertungen)
    Zeitloser Deckenventilator aus Stahl mit 5 umkehrbaren Holzflügeln in den Farben Walnuss/dunkles Walnussholz. Seine Materialien und Oberflächen verleihen ihm ein attraktives und elegantes Aussehen. ALOHA ist ideal für Räume ab 17,6m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Ventilator verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden. Perfekt für koloniale Umgebungen. Luftstrom: 128,95 m3 min / 4552 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 33710

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776117068

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3375

      Klingenmaterial: Sperrholz

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 350

      Länge: 1320

      Tiefe: 1320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 5

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 15-32-58

      U/min: 80-125-180

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 285

      Breite der einzelnen Box (MM): 290

      Einzelboxlänge (MM): 540

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.044631

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.9

      STK: 24

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.658

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33710_-_aloha-brown-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit