Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YAKARTA M Brauner Ventilator
YAKARTA M Brauner Ventilator
YAKARTA M Brauner Ventilator
YAKARTA M Brauner Ventilator

    YAKARTA M Brauner Ventilator

    Brauner Deckenventilator im zeitlosen Stil mit 4 umkehrbaren Flügeln. Seine Materialien und Oberflächen verleihen ihm ein attraktives und elegantes Aussehen. JAKARTA ist ideal für Räume von 13 m2 bis 17,6 m2. Angetrieben durch Ketten. Dieser Ventilator verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden. Perfekt für koloniale Umgebungen. Luftstrom: 94,57 m3 min / 3340 CFM. Geeignet für schräge Decken und zur direkten Montage an der Decke.
    Spezifikation
    • Referenz: 33713

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776117099

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3378

      Klingenmaterial: Sperrholz

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 350

      Länge: 1210

      Tiefe: 1210

      Gesamtdurchmesser: 1210

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 4

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 14-23-51

      U/min: 115-150-205

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 240

      Breite der einzelnen Box (MM): 280

      Einzelboxlänge (MM): 490

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.032928

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.5

      STK: 30

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.51

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33713_-_yakarta-brown-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit