Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALO Gleichstrom-Ventilator weiß/Holz CCT

ALO Gleichstrom-Ventilator weiß/Holz CCT

ALO L ist ein Deckenventilator mit Beleuchtungsset und Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Hergestellt aus Stahl, Holzflügeln und Diffusor aus Opalglas. Die Aktivierung erfolgt über eine Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten). Dieser weiße Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33727DC

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776350809

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1903849

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: ALO Gleichstrom-Ventilator weiß/Holz CCT

    Produktbeschreibung: ALO L ist ein Deckenventilator mit Beleuchtungsset und Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Hergestellt aus Stahl, Holzflügeln und Diffusor aus Opalglas. Die Aktivierung erfolgt über eine Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten). Dieser weiße Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

    Serie: 3379

    Körpermaterial: Edelstahl 316L

    Diffusormaterial: PP

    Klingenmaterial: Holz

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00330

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 831lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4000 - 6500K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: 85

    Gesamthöhe: 339

    Gesamtdurchmesser: 1520

    Enddurchmesser: 150

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 267

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    U/min: 97-120-136-158-179-196

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.061808

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.85

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,85

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33727DC_-_ALO-L-White-wood-fan-DC-CCT
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 316
  • Nettogewicht (kg)585
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit