Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEYWOOD L Ventilator weiß/helles Holz DC
HEYWOOD L Ventilator weiß/helles Holz DC

    HEYWOOD L Ventilator weiß/helles Holz DC

    HEYWOOD L ist ein von Faro Lab entwickelter Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für Räume mit einer Größe von mehr als 17,6 m² eignet. Die Flügel aus hellem Holz dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser dunkelbraune Ventilator verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Luftstrom: 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Es ist für geneigte Dächer geeignet.
    Spezifikation
    • Referenz: 33810

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776296909

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: HEYWOOD L Ventilator weiß/helles Holz DC

      Produktbeschreibung: HEYWOOD L ist ein von Faro Lab entwickelter Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für Räume mit einer Größe von mehr als 17,6 m² eignet. Die Flügel aus hellem Holz dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser dunkelbraune Ventilator verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Luftstrom: 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Es ist für geneigte Dächer geeignet.

      Serie: 3809

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: Holz

      Karosseriefinish: Mattes Weiß

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 243

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 132

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-5-7-13-22-32

      U/min: 58-75-94-124-152-173

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 190

      Breite der einzelnen Box (MM): 293

      Einzelboxlänge (MM): 690

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.038437

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4,399

      Nettogewicht der einzelnen Kiste (KG): 3.4

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,145

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33810_-_HEYWOOD-L-White-light-wood-fan-with-DC-motor
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)3145
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit