Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUNT M Ventilator weiß/helles Holz DC
PUNT M Ventilator weiß/helles Holz DC
PUNT M Ventilator weiß/helles Holz DC
PUNT M Ventilator weiß/helles Holz DC

    PUNT M Ventilator weiß/helles Holz DC

    PUNT ist ein weißer Deckenventilator mit Flügeln aus hellem Holz für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass es auch in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für Schrägdach.
    Spezifikation
    • Referenz: 33816

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776250802

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 33814

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 254

      Länge: 1300

      Tiefe: 1300

      Gesamtdurchmesser: 1300

      Enddurchmesser: 132

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 150

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      U/min: 90-115-135-158-185-210

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 190

      Breite der einzelnen Box (MM): 295

      Einzelboxlänge (MM): 695

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.042435

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.6

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.7

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33816_-_punt-white-light-wood-ceiling-fan-with-dc-motor
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit