Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI PUNT S Gleichstrom-Ventilator weiß/helles Holz SMART

MINI PUNT S Gleichstrom-Ventilator weiß/helles Holz SMART

MINI PUNT S ist ein weißer Deckenventilator mit hellen Holzflügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann an geneigten Decken installiert werden. Da es sich um einen Smart-Ventilator handelt, muss der Smart-Empfänger Ref. 34151-06 hinzugefügt werden, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 33821WP-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776357440

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: MINI PUNT S Gleichstrom-Ventilator weiß/helles Holz SMART

    Produktbeschreibung: MINI PUNT S ist ein weißer Deckenventilator mit hellen Holzflügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann an geneigten Decken installiert werden. Da es sich um einen Smart-Ventilator handelt, muss der Smart-Empfänger Ref. 34151-06 hinzugefügt werden, der separat erworben werden muss.

    Serie: 3319

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 235

    Gesamtdurchmesser: 900

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: DC

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8

    U/min: 113-150-195-244-286-327

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33821WP-110_-_MINI-PUNT-S-White-light-wood-fan-DC-SMART
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit