Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARINE M Deckenventilator weiß IP44 SMART

MARINE M Deckenventilator weiß IP44 SMART

MARINE ist ein weißer Deckenventilator, der sich ideal zur Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m² eignet. Dieser Ventilator verfügt über IP44 und ist somit auch für den Außenbereich geeignet. Seine Metallteile sind mit einer Korrosionsschutzbehandlung behandelt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über einen Gleichstrommotor und verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, einen Rückwärtsmodus und kann an schrägen Decken montiert werden. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-29 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 34274WP-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776352865

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: MARINE M Deckenventilator weiß IP44 SMART

    Produktbeschreibung: MARINE ist ein weißer Deckenventilator, der sich ideal zur Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m² eignet. Dieser Ventilator verfügt über IP44 und ist somit auch für den Außenbereich geeignet. Seine Metallteile sind mit einer Korrosionsschutzbehandlung behandelt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über einen Gleichstrommotor und verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, einen Rückwärtsmodus und kann an schrägen Decken montiert werden. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-29 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

    Serie: 3428

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 245

    Gesamtdurchmesser: 1250

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: DC

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6.3-9.2-14.7-20.1-27.9

    U/min: 86-121-146-175-198-222

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34274WP-110_-_MARINE-M-White-ceiling-fan-IP44-SMART
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit