Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO HOLE 5W 2700K 40° schwarz Casambi

NESO HOLE 5W 2700K 40° schwarz Casambi

NESO HOLE ist eine Leuchte aus der NESO-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Mit dem Casambi-System können Sie die Lichtintensität kabellos regulieren.
Spezifikation
  • Referenz: 5010792722W

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776335394

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1179007

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: NESO HOLE 5W 2700K 40° schwarz Casambi

    Produktbeschreibung: NESO HOLE ist eine Leuchte aus der NESO-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Mit dem Casambi-System können Sie die Lichtintensität kabellos regulieren.

    Serie: 5010

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Schwarz

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00271

    IP: 20

    Geschlecht: III

    Maximale Leistung (W): 5W

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 430lm

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 40°

    Gesamthöhe: 100

    Länge: 138

    Tiefe: 80

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002432

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.423333

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5010792722W_-_NESO-HOLE-5W-2700K-40deg-black-Casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit