Referenz: 5011002712D
Katalog: Architectural
EAN: 8421776411883
Preisartikel: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1179042
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: NESO HOLE 20W schwarz 2700K 18° DALI
Produktbeschreibung: NESO HOLE ist eine Leuchte aus der NESO-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Die 18°-Version und eine Farbtemperatur von 2700K eignen sich ideal als Akzentlicht in Vitrinen oder Schaufenstern, in Restaurants und Hotels, aber auch in Ausstellungshallen oder Museen. DALI-Version.
Serie: 5010
Körpermaterial: Aluminium+PC
Karosseriefinish: Schwarz
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00274
Geschlecht: III
Maximale Leistung (W): 20W
Lichtquelle: COB LED
Maximale Lumen: 881
Farbtemperatur (K): 2700K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 18°
Länge: 165
Gesamtdurchmesser: 70
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004875
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.08
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,43