Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAND UP Schwarzer und grauer Lounge-Ständer

STAND UP Schwarzer und grauer Lounge-Ständer

STAND UP von Estudi Ribaudí zeichnet sich durch einen grauen Bildschirm aus, der ideal in seine minimalistische schwarze Struktur integriert ist. Diese Wohnzimmerleuchte ist höhenverstellbar und ihr T-förmiger Sockel verleiht der Leuchte Stabilität.
Spezifikation
  • Referenz: 57211-03

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776250581

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 5721

    Bildschirmmaterial: Textilene

    Bildschirmabschluss: Grau

    Klingenfinish: Grau

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1750

    Länge: 300

    Tiefe: 400

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,150458

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.2

    STK: 18

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.96

Technische Spezifikation
  • Referenznummer57211-03_-_STAND-UP-Black-and-grey-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4.96
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit