Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIANCA Wandleuchte Chrom
BIANCA Wandleuchte Chrom
BIANCA Wandleuchte Chrom
BIANCA Wandleuchte Chrom

    BIANCA Wandleuchte Chrom

    BIANCA ist eine Wandleuchte für die Innenbeleuchtung, entworfen von Alex&Manel Lluscà. Sein Design ist klassisch und elegant und passt zu jedem Stil. Dank IP44 eignet sie sich ideal für die Badezimmerbeleuchtung, beispielsweise neben dem Spiegel.
    Spezifikation
    • Referenz: 63510

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776169272

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 6355

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: G9

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17443

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 110

      Länge: 123

      Tiefe: 140

      Basisdurchmesser: 80

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 12

      Höhe der einzelnen Box (MM): 140

      Breite der einzelnen Box (MM): 155

      Einzelboxlänge (MM): 165

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003581

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.03

      STK: 192

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.901

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer63510_-_bianca-chrome-structure-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit