Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHOKU 600 Wand-/Deckenleuchte weiß/weiß
SHOKU 600 Wand-/Deckenleuchte weiß/weiß

    SHOKU 600 Wand-/Deckenleuchte weiß/weiß

    SHOKU ist eine Familie von Innenbeleuchtungskörpern mit minimalistischem und architektonischem Charakter, die von Ernest Perera Studio entworfen wurden. Die Lichtquelle dieser weißen Wand-/Deckenleuchte für die Allgemeinbeleuchtung ist versenkt und bietet so einen besseren Sehkomfort. SHOKU 600 leuchtet von innen und erzeugt so einen ganz einzigartigen Lichteffekt. Durch die verschiedenen Größen und Farben können Sie verschiedene Kombinationen erstellen.
    Spezifikation
    • Referenz: 64281

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776325715

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1494818

      Kategorie: INDOOR

      Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

      Festsetzung: Wand

      Kommerzielle Beschreibung: SHOKU 600 Wand-/Deckenleuchte weiß/weiß

      Produktbeschreibung: SHOKU ist eine Familie von Innenbeleuchtungskörpern mit minimalistischem und architektonischem Charakter, die von Ernest Perera Studio entworfen wurden. Die Lichtquelle dieser weißen Wand-/Deckenleuchte für die Allgemeinbeleuchtung ist versenkt und bietet so einen besseren Sehkomfort. SHOKU 600 leuchtet von innen und erzeugt so einen ganz einzigartigen Lichteffekt. Durch die verschiedenen Größen und Farben können Sie verschiedene Kombinationen erstellen.

      Serie: 6439

      Körpermaterial: Aluminium

      Diffusormaterial: PMMA

      Karosseriefinish: Weiß

      Sendeende: Opalweiß

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00306

      IP: 20

      Geschlecht: II

      Maximale Leistung (W): 40

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 2441.5lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >90

      Gesamthöhe: 93

      Gesamtdurchmesser: 600

      Zubehör im Lieferumfang enthalten: KIT DE FIJACION

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.067518

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.46

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.49

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64281_-_SHOKU-600-White-white-wall-ceiling-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)2.49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit