Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIZ Transparente Pendelleuchte
LIZ Transparente Pendelleuchte
LIZ Transparente Pendelleuchte

    LIZ Transparente Pendelleuchte

    LIZ ist eine Pendelleuchte für die Innenbeleuchtung aus Metall und Glas. Diese dekorative Pendelleuchte ist eine ideale Möglichkeit, Umgebungen mit einem modernen Stil zu beleuchten.
    Spezifikation
    • Referenz: 65080

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776090590

      Preisartikel: 9405115000

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Decke

      Serie: 6508

      Bildschirmmaterial: Glas

      Bildschirmabschluss: Transparent

      Sendeende: Transparent

      Klingenfinish: Transparent

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17428

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1540

      Länge: 140

      Tiefe: 140

      Gesamtdurchmesser: 140

      Enddurchmesser: 120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 2

      Höhe der einzelnen Box (MM): 290

      Breite der einzelnen Box (MM): 205

      Einzelboxlänge (MM): 205

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.012187

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.8

      STK: 56

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.68

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer65080_-_liz-2-transparent-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit